汎用スピードコントローラ
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS
-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
・大流量タイプ(-X778)
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
| ユニバーサルタイプ | AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS
-
・高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
狭小スペースでの流量調整が可能
六角レンチによる取付作業性の向上
・最低使用圧力 0.05MPa
・簡単プッシュロック式
・流量の再現性と操作性向上
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | JAS | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S
-
・高さ寸法最大20.8mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・スタッド位置右側/左側タイプを用意
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | JAS-S | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |
目盛付スピードコントローラ AS-FS
-
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・チューブの抜き差し向上
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
| ユニバーサルタイプ | AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~1/2'' |
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | AS12□1F~42□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
| ユニバーサルタイプ | AS13□1F~43□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
| 固定絞りタイプ | AS1201F~22□1F-X250 | M3~1/4 | φ4,φ6 | - |
| 金属ハンドル仕様 | AS□2□1F-X242-J | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |
プラグインタイプ AS
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|---|
| エルボタイプ | AS10□0P~ AS30□0P | φ4~φ10 | φ4~φ10 |
インラインタイプ AS
-
・パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減
・さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大
・流量の再現性が向上
・軽量化:質量約27%Down
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AS1002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
インラインタイプ AS
-
・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付
・インデックスプレート付。
・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AS1002F~AS4002F | - | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
-
・高さ寸法最大5.4mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・パネルマウント取付追加
工具不要、設置工数削減
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AS1002FS-□A~AS4002FS-□A | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
-
・高さ寸法最大5.5mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・視認性向上
360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | AS12□1FSA〜42□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
| ユニバーサルタイプ | AS13□1FSA〜43□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS
-
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
流量を数値管理可能な目盛窓
4方向から選択可能な視認性を考慮した配置
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AS1002FS~AS4002FS | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
インラインパネルマウントタイプ AS
| タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|
| パネルマウントタイプ | AS□□□1F-3 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
| 集中配管タイプ | AS-DPP00092/00093 | φ4,φ6 | - |
Uni-エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS
-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ Uniねじ仕様 | AS22□1F~42□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
| ユニバーサルタイプ Uniねじ仕様 | AS23□1F~43□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FS
-
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・チューブの抜き差し向上
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ Uniねじ仕様 | AS22□1FS〜42□1FS | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
Uni-ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS
-
・ガスケットシール方式のため、ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ。
・Rc, G, NPT, NPTFに適用。
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| Uni-ワンタッチ 管継手 | AS□□□1F-U□ | 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
プッシュロック式ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASD-A
-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| デュアルスピード コントローラ | ASD-A | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ1/8''~φ3/8'' |
デュアルスピードコントローラ ASD
-
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
・シリンダの飛び出しを防止。
・単動シリンダの速度制御。
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| デュアルスピード コントローラ | ASD | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ1/8''~φ3/8'' |
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
-
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
・施工性向上
チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
・軽 量:約28%削減(54g→39g)
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 外部オール金属エルボタイプ | ASB | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL
-
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
・六角レンチ取付による施工性向上
・配管の自由度向上(360°回転可能)
・取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 外部オール金属 エルボタイプ | ASBL | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
金属エルボタイプ AS
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
|---|---|---|
| 金属エルボタイプ | AS12□0~AS42□0 | M3~1/2 |
インラインタイプ AS
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
|---|---|---|
| インラインタイプ | AS1000~5000 | M3~1/2 |
大容量インラインタイプ AS
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
|---|---|---|
| 大容量インラインタイプ | AS420~900 | 1/4~2 |
インラインタイプ(プッシュロック方式) AS
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
|---|---|---|
| インラインタイプ(プッシュロック方式) | AS3500 | 1/4,3/8 |

一覧
写真

