WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 管継手&チューブ  » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)

特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

    ・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
    ・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
    ・接液部は非金属。
    ・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
    ・真空使用可能(-100kPa)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG

    ・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
     ワンタッチ管継手。
    ・樹脂部:ポリプロピレン
    ・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
         ステンレス(SUS304)KPG
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPQφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2
KPGφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2

ターンロック式 オール樹脂管継手 KY

    ・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
    ・確実なチューブ挿入が可能
    ・チューブ把持状態の視認が可能
    ・ノングリース
    ・使用流体:空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液
    ・使用温度:0~80℃
    ・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ターンロック式 オール樹脂管継手 KY
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KYH07-01ø1/4″検索結果を表示
シリーズ機種適用チューブ外径接続口径
KYH07-01ハーフユニオンø1/4″R1/8

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1

    ・材質:New PFA
    ・4重シール構造
    ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ1検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ11.0MPa0~200℃

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ3検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ31.0MPaナット材質PVDF:0~150℃
ナット材質PFA:0~200℃

フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB

    ・チューブ位置決めが自由。
     チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
    ・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
    ・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
    ・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
使用温度(℃)
LQHBφ3~φ25φ1/8''~φ1''0~200

Go Top