WEBカタログ

特殊機能スピードコントローラ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

残圧排気弁付スピードコントローラ AS

    ・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
    ・残圧をワンプッシュで簡単に排気。
    ・排気プッシュボタンは目立つ赤色。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ワンタッチ管継手付エルボ、ユニバーサルタイプAS□□□1FE1/8~1/2φ4~φ12
金属ボディインラインタイプAS□000E1/8~1/2-

パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP

    ・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
    ・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
パイロットチェック弁付
スピードコントローラ
ASP1/8~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''

ワンタッチ管継手付スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ JASV

    ・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
    ・薄形コンパクトタイプ
     高さ: 12.7mm削減(49%削減)
    ・結露対策に貢献
    ・シリンダの高速駆動に対応
    ・プッシュロック式
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
スピードエキゾースト
コントローラ
JASVM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8
φ3.2~φ6φ1/8''~φ1/4''

スピードエキゾーストコントローラ ASV

    ・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
    ・シリンダの高速駆動に対応。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズ接続口径
スピードエキゾースト
コントローラ
ASV120F・220FM3、M5
スピードエキゾースト
コントローラ
ASV310F・410F・510F1/8~1/2

減速コントローラ DAS-X946

    ・二速制御によりタクトタイム短縮
    ・ストロークエンドの衝撃緩和が可能
     ショックアブソーバ等の設置が困難なときの衝撃緩和
    ・バルブ、シリンダ間に設置のため既存設備への導入が容易
    ・供給圧力の変動影響なし
    ・用途例:ドア開閉時の衝撃緩和
タイプシリーズ適用チューブ外径対象シリンダ範囲
減速コントローラDAS-X946φ6チューブ内径:φ10~φ40
ストローク:150mm~

Go Top