WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » 特殊環境用スピードコントローラ

特殊環境用スピードコントローラ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ステンレス仕様エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS-FG

    ・ステンレスタイプ
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・ハンドルの大型化
    ・チューブ着脱性向上
     挿入力Max.30%(8N)低減
     離脱力Max.20%(5N)低減※
     ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
    ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
AS12□1FG~42□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
AS13□1FG~43□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ステンレス仕様目盛付スピードコントローラ AS-FSG

    ・ステンレスタイプ
    ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
     目盛窓により数値管理が可能
    ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
    ・流量の再現性が向上
    ・チューブの抜き差し向上
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
AS12□1FSG〜42□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
AS13□1FSG〜43□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~1/2''

ステンレスシリーズインラインタイプ AS-FG

    ・ステンレスタイプ
    ・さまざまな作業工数の削減に貢献
     簡単プッシュロック式
     ハンドル外径:約2倍に拡大
    ・流量の再現性が向上
    ・軽量化:質量約27%Down
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレス仕様
AS2002FG~AS4002FG-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ステンレスシリーズ目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FSG

    ・ステンレスタイプ
    ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
     流量を数値管理可能な目盛窓
     4方向から選択可能な視認性を考慮した配置
    ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
    ・流量の再現性が向上
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレスタイプ
AS1002FSG~AS4002FSG-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ステンレスシリーズスピードコントローラ AS-FG

    ・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
    ・金属材質部にSUS303を採用。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1FG
エルボ、ユニバーサルタイプ
M5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□□□1FG
インラインタイプ
M5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□□□FG
デュアルスピードコントローラ
M5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG

    ・外部オールステンレスにより耐食性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
    ・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
    ・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
     ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
    ・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプASG検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプASGM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

ステンレススピードコントローラ (エルボタイプ) ASG

    ・材質:SUS316
     シール材:特殊FKM
     シートリング:SUS303
    ・適用チューブ材質
     FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
エルボタイプASGM5~1/2φ4~φ12

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG

    ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
     ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
  • ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプ
    ステンレス仕様
    ASG1002〜ASG4002検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレス仕様
ASG1002〜ASG4002-φ4~φ12φ5/32”〜φ1/2”

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V

    ・耐水構造、外部オールステンレスにより
     水滴飛散環境下での使用が可能
    ・金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
    ・使用グリース:NSF H1グリース使用
    ・最高使用温度:150℃
    ・耐水性・洗浄性の向上
     ※1 SUS304(ボディA以外の外部金属)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプHF2A-ASG-□VM5×0.8
10-32UNF
R, G, NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

難燃性エルボタイプ AS

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
エルボタイプAS12□1F-W2~
AS42□1F-W2
M5~1/2φ6~φ12

難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
インラインタイプAS2052F-06-X900~
AS3002F-10-X900
φ6~φ10

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB

    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
    ・施工性向上
     チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
    ・軽 量:約28%削減(54g→39g)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    外部オール金属エルボタイプASB検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
外部オール金属エルボタイプASBM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

金属ボディエルボタイプ AS

    ・難燃性樹脂が標準仕様(UL-94規格V-0相当)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
金属ボディエルボタイプAS12□1~42□1FM5~1/2φ4~φ12-

難燃性マイナスドライバ調整用
スピードコントローラ(エルボタイプ) AS□2□1F-W2D

    ・難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用
    ・マイナスドライバ調整用
     マイナスドライバで不用意な手動操作を防止
    ・ねじの種類:Gねじ
    ・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
エルボタイプAS22□1F~AS42□1FG1/8~1/2φ6~φ12

外部オール金属製ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-X737

    ・外部オール金属により耐環境性向上
     ※シール剤除く
    ・スパッタカバーを用意
     KQB2 / KQG2シリーズにも使用可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
外部オール金属製AS-X737R1/8~3/8φ6~φ10

ワンタッチ管継手付クリーンスピードコントローラ AS-FPQ/FPG

    ・クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
     AS-FPQ:黄銅(無電解ニッケルめっき)
     AS-FPG:ステンレス(SUS304)
    ・AS-FPQ AS-FPG :樹脂部:ポリプロピレン樹脂。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径適用チューブ外径
(21-)AS-FPQM5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2φ4~φ12
AS-FPGM5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2φ4~φ12

Go Top