WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- コンパクトコンプレッサ
- 協働ロボット用グリッパ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
比例弁
小型比例電磁弁 PVQ
-
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 小型比例電磁弁 PVQ
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PVQ 検索結果を表示 小型比例電磁弁 PVQ
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PVQ 検索結果を表示
| シリーズ | 流量制御範囲 L/min | 流体 |
|---|---|---|
| PVQ | 0~5 0~6 0~75 0~100 | 空気、不活性ガス |
電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1
-
・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VY1 検索結果を表示
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| VY1 | M5×8 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2 | 0.05~供給圧力 |
電空比例弁 VEF/VEP
-
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。
・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの多段速度制御やエアモータの回転制御。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 電空比例弁 VEF/VEP
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VEF/VEP 検索結果を表示
| シリーズ | 管接続口径 |
|---|---|
| VEF/VEP | 1/4,3/8,1/2 |
5ポート電空比例弁 VER
-
・一台でシリンダの駆動と加圧力を無段階制御。
・適用シリンダ:ø25~ø125
・排気絞りやBポート減圧可。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 5ポート電空比例弁 VER
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VER2000・4000 検索結果を表示
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| VER2000・4000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.1~0.9 |
電空比例弁専用パワーアンプ VEA
-
・電空比例弁を駆動するための専用増幅器。
・小電力の指令信号。
・高いディザー効果。
・電空比例弁の性能安定化。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 電空比例弁専用パワーアンプ VEA
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VEA250 検索結果を表示 VEA251 検索結果を表示 VEA252 検索結果を表示
| シリーズ |
|---|
| VEA250 |
| VEA251 |
| VEA252 |

一覧
写真
