真空エジェクタ・真空ポンプシステム
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・省エネエジェクタ
 真空到達時供給エアカット:空気消費量  93%削減(当社測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
・供給弁 N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
【シリーズバリエーション】
・フィールドバス対応
 入力/出力ユニットが不要で省スペース
 配線工数削減
 対応プロトコル:PROFINET
・省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
・供給弁:N.O.仕様
 停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IP65対応 防塵・防滴仕様
【シリーズバリエーション】
・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
 空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
 消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
 真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
 コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
【シリーズバリエーション】
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
・デジタル真空圧力スイッチ。
・LED表示機能付。
・マニホールド化可能。
【シリーズバリエーション】
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
・ダブルソレノイドによる自己保持機能。
・マニホールド化可能。
・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
【シリーズバリエーション】 ZR110 ZR113 ZR115 ZR118 ZR120
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
・小型・軽量:46g
・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
【シリーズバリエーション】
・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
・可動部設置可能。
・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
・マニホールド化可能。
【シリーズバリエーション】 ZA105 ZA107
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
・100gまでの電子部品や小物精密部品に最適。
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・マニホールド化可能。

※ZX(デジタル圧力スイッチZSE3搭載品)は2019年6月に生産終了しました。
 ZQシリーズ、ZKシリーズをご選定願います。

【シリーズバリエーション】 ZX105 ZX107 ZX110
・バルブ・スイッチをユニット化。
・マニホールド化可能。
・最大吸収流量40%UP。
・最高真空圧力 -84kPa
【シリーズバリエーション】 ZM05 ZM07 ZM10 ZM13 ZM15
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。
・空気消費量91%削減(ZL3、ZL6の場合)
・質量最大60%削減 [ZL1:180g←ZL112(従来品):450g]
・3段ディフューザ構造採用 (ZL1の場合 当社比)
 吸込流量250%向上
・3種類の真空圧力検出部
・工具不要! メンテナンス工数の削減が可能


※1 ZL3H, ZL6H(標準供給圧力:0.5MPa)時
※2 ブランチ+ポート排気時
【シリーズバリエーション】 ZL1 ZL3 ZL6