駆動制御関連機器
・ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(インラインタイプ)の固定用ホルダ。
・自由度の高い取付が可能。
【シリーズバリエーション】 TMH
・シリンダ内の残圧をワンプッシュで大気に開放。
【シリーズバリエーション】 KEA KEB KEC
・絞り弁(チェック弁なし):-X214
・ノングリース(シール剤フッ素コーティング)+絞り弁(チェックなし):-X21
・本製品はスピードコントローラのチェック弁なしの仕様です。
 外形寸法、仕様等は各スピードコントローラに準じます。
※詳細はバリエーションをご参照ください。
・高い消音特性(最大流量で消音効果20dB以上)
・電磁弁の排気ポートに直接取付が可能。
【シリーズバリエーション】 ASN2
・流量の数値(目盛)管理で
 設定ミス低減・作業工数の削減に貢献
・絞り弁とサイレンサを一体化
 組付け工数、部品点数削減
・バルブ側での速度調整が可能
【シリーズバリエーション】 AS-DPX00042
・豊富な機種。
【シリーズバリエーション】 AQ1500 AQ1510 AQ2000~AQ5000 AQ240F AQ340F
・金属ボディ採用による強度、耐環境性向上。
・一時的な中間停止が可能。
・めねじ/ワンタッチ管継手の組合せ可能な3タイプを用意。
【シリーズバリエーション】 AS-X785
【シリーズバリエーション】 AK2000・AK4000
AK6000
AKH AKH AKB
     ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
     ・ゴム材質: NBR/FKM/CR
     ・高温、低温
     ・低クラッキング
・最高使用圧力:15MPa
・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
 レーザ溶接による結合でゆるみなし
【シリーズバリエーション】 AK-DPY00025 AK-DPY00026
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
【シリーズバリエーション】 VCHC40
・シリンダロッド飛び出しによる事故防止。
【シリーズバリエーション】 ASS100~ASS600 ASS110~ASS310