テーブル付シリンダ
コンパクトスライド MXH2
- 
    ・ø25を追加
ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(ø20、φ25の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXH2 | 複動 | 6,10,16,20,25 | 
コンパクトスライド MXH
- 
    ・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(ø20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXH | 複動 | 6,10,16,20 | 
リニアガイド付薄形シリンダ MXZ
- 
    ・コンパクト 全長:49.5mm、幅:30mm
・シリンダにリニアガイドを搭載することにより設計工数削減、組付工数削減
・電子基板等の軽量ワークの停止・位置決め、クランプに対応
・ポート位置の選択が可能
・オートスイッチを3面に取付可能
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXZ | 複動 | 12,16,20,25 | 
エアスライドテーブル MXS
 
    
- 
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXS | 複動 | 6,8,12,16,20,25 | 
| 対称形 | MXS□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 | 
エアスライドテーブル MXQ□
- 
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 両側配管タイプ | MXQ□A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 | 
| 低推力高剛性タイプ | MXQ□B | 複動 | 6,8,12,16,20 | 
| 片側配管タイプ | MXQ□C | 複動 | 8,12 | 
| 高さ互換タイプ | MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 | 
エアスライドテーブル MXQ
 
    
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 | 
| 対称形 | MXQ□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 | 
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
- 
    ・ストローク追加 75、100、125、150mm [New]
・4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
採用により高剛性高精度を実現
・テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
・最大積載荷重:16kg
・アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
・片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 高剛性タイプ | MXQ32-X2600 | 複動 | 32 | 
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQR
- 
    ・ガイドレールとテーブルを一体化。
・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・設置状況に応じて現場での配管・アジャスタ位置の変更が可能。
・MXQシリーズと取付互換あり。
・ø6にもショックアブソーバ付可能。
・ソフトタイプ/ショートストロークタイプショックアブソーバ (RJ) 取付可能。
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| リバーシブルタイプ | MXQR | 複動 | 6,8,12,16,20,25 | 
薄形エアスライドテーブル MXF
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXF | 複動 | 8,12,16,20 | 
エアスライドテーブル MXW
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXW | 複動 | 8,12,16,20,25 | 
エアスライドテーブル MXJ
 
    
- 
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXJ | 複動 | 4,6,8 | 
エアスライドテーブル MXJ
- 
    ・小型・軽量
高さ:18mm、幅:34mm、重さ:267g (MXJ, ø12, 30ストローク時)
・高精度
高精度リニアガイド搭載
走り平行度:0.005mm、取付平行度:0.03mm
・オートスイッチとアジャスタを同一面に取付可能
・短ピッチ取付が可能
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXJ | 複動 | 12,16 | 
エアスライドテーブル MXP
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXPJ | 複動 | 6 | 
| 標準形 | MXP | 複動 | 6,8,10,12,16 | 
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXY | 複動 | 6,8,12 | 
プレシジョンシリンダ MTS
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MTS | 複動 | 8,12,16,20,25,32,40 | 

 一覧
一覧 写真
写真 
     
     オーダーメイド組合せ型式表示方法は
オーダーメイド組合せ型式表示方法は