プロセスガス用機器
減圧弁(圧力調整器) 高純度プロセスガス用 AP/SL/AZ 一般ガス用/AK 排圧弁/BP
 
    
- 
    ・半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応。
・ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用。
・接ガス部電解研磨処理。
・外部メタルシール構造。
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
- 減圧弁(圧力調整器) 高純度プロセスガス用 AP/SL/AZ 一般ガス用/AK 排圧弁/BP- 取扱説明書- シリーズ - 形式 - 検索結果を表示 - AP - 一段式減圧弁 - 検索結果を表示 - AP - 二段式減圧弁 - 検索結果を表示 - AP - エアオペレート式減圧弁 - 検索結果を表示 - SL - 一段式減圧弁 - 検索結果を表示 - AZ - 一段式減圧弁 - 検索結果を表示 - AZ - エアオペレート式減圧弁 - 検索結果を表示 - AK - 一段式減圧弁 - 検索結果を表示 - AK - 二段式減圧弁 - 検索結果を表示 - AK - エアオペレート式減圧弁 - 検索結果を表示 - BP - 背圧弁 - 検索結果を表示 - BP - 背圧弁 - 検索結果を表示 
| シリーズ | 名称 | 形式 | ボディ材質 | 
|---|---|---|---|
| AP | 高純度プロセスガス | 一段式減圧弁 | SUS316L ダブルメルト | 
| AP | 高純度プロセスガス | 二段式減圧弁 | SUS316L ダブルメルト | 
| AP | 高純度プロセスガス | エアオペレート式減圧弁 | SUS316L ダブルメルト | 
| SL | 高純度プロセスガス | 一段式減圧弁 | SUS316L ダブルメルト | 
| AZ | 高純度プロセスガス | 一段式減圧弁 | SUS316L | 
| AZ | 高純度プロセスガス | エアオペレート式減圧弁 | SUS316L | 
| AK | 一般ガス用 | 一段式減圧弁 | SUS316 | 
| AK | 一般ガス用 | 二段式減圧弁 | SUS316 | 
| AK | 一般ガス用 | エアオペレート式減圧弁 | SUS316 | 
| BP | 高純度用 | 背圧弁 | SUS316 | 
| BP | 一般ガス用 | 背圧弁 | SUS316 | 
ダイヤフラムバルブ 高純度プロセスガス用 AP
 
    
- 
    ・半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応。
・ガスの遮断弁として使用。
・接ガス部にスプリングがなく、駆動部もダイヤフラムにより隔離されているため、流路のデッドスペースが小さく、パーティクルの発生を抑制。
| シリーズ | 名称 | 形式 | ボディ材質 | 
|---|---|---|---|
| AP | 高純度プロセスガス用 | エアオペレートダイヤフラムバルブ | SUS316L ダブルメルト | 
| AP | 高純度プロセスガス用 | マニュアルタイプダイヤフラムバルブ | SUS316L ダブルメルト | 
| AP | 高純度プロセスガス用 | メータリングバルブ | SUS316L ダブルメルト | 
| AZ | 高純度プロセスガス用 | エアオペレートダイヤフラムバルブ | SUS316L | 
| AZ | 高純度プロセスガス用 | マニュアルタイプダイヤフラムバルブ | SUS316L | 
| AZ | 高純度プロセスガス用 | メータリングバルブ | SUS316L | 
| AK | 一般ガス用 | エアオペレートダイヤフラムバルブ | SUS316 | 
| AK | 一般ガス用 | マニュアルタイプダイヤフラムバルブ | SUS316 | 
| AK | 一般ガス用 | メータリングバルブ | SUS316 | 
チェック弁/バキュームジェネレータ/フロースイッチ AP/AZ 一般ガス用/AK
 
    
- 
    [チェック弁]
・背圧による流体の逆流を防止。
・内部可動部品はOリングのみのシンプル構造。
・スプリングレス構造により振動、チャタリング等によるパーティクルの発生、下流側の圧力変動を抑制。
[バキュームジェネレータ]
・真空発生機器。
・ガスボンベ交換時、配管中に残った不要なガスの排出用途に対応。
[フロースイッチ]
・配管の破断等による過剰流量の検出。
| シリーズ | 名称 | ボディ材質 | 
|---|---|---|
| AP | チェック弁 | SUS316Lダブルメルト | 
| AP | バキュームジェネレータ | SUS316Lダブルメルト | 
| AP | フロースイッチ | SUS316Lダブルメルト | 

 一覧
一覧 写真
写真