チューブ
・一般配管用
・最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
※ご使用の際はカタログをご参照ください
【シリーズバリエーション】 T・TIA
・最高使用圧力1.7MPa以下(TS0604,20℃時)
※ご使用の際はカタログをご参照ください
【シリーズバリエーション】 TS・TISA
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
【シリーズバリエーション】 TU・TIUB
・多心・多色仕様
・コンパクト配管可能
・カラーバリエーション:全8色
【シリーズバリエーション】 TU
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
【シリーズバリエーション】 TAS
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
【シリーズバリエーション】 TAU
・材質:Super PFA
・使用温度(固定使用):-65~260℃
【シリーズバリエーション】 TL/TIL
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
【シリーズバリエーション】 TLM/TILM
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
 ※サイズにより異なります。


【シリーズバリエーション】 TH/TIH
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
 ※サイズにより異なります。
【シリーズバリエーション】 TD/TID
・最高使用圧力ø4,ø6:1.0MPa ø8,ø10,ø12:0.7MPa(20℃時)
【シリーズバリエーション】 TPH
・最高使用圧力ø4~ø12:0.7MPa(20℃時)
【シリーズバリエーション】 TPS