管継手
金属ワンタッチ管継手 KQB2
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|---|
| KQB2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| KQB2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17
-
・コンパクトな集中配管が可能
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
インサート管継手 KF
-
・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| KF | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ミニチュア管継手 M
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
| M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
くい込み管継手 H/DL/L/LL
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
角形マルチコネクタ KDM-X17
-
・多心ワンタッチ着脱
・誤配管防止
・ワンタッチ管継手付
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
| シリーズ | 接続チューブ本数 | サイズ | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|---|
| KDM-X17 | 10本、20本 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
| KDM-X17 | 10本、20本 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'' |
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|---|
| KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G-X17
-
・金属部材質:SUS303
・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
・小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
質量比 57%Down
・ボディ形状:全27機種
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|---|
| KQ2-G-X17 | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316インサート管継手 KFG2
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
| シリーズ | サイズ | チューブ外径×内径 | 接続ねじ |
|---|---|---|---|
| KFG2 | ミリ | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| KFG2 | インチ | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
ミニチュア管継手/SUS316 MS
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| MS | φ3.2,φ4,φ6 | M5 |
Sカプラーステンレスタイプ KKA
-
・ボディ材質:ステンレス(SUS304)
・シール材質:フッ素ゴム(特殊FKM)を採用。
・ノングリース。
・プラグ・ソケット両方にチェック弁内蔵。
| シリーズ | 接続ねじ |
|---|---|
| KKA | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2 |
クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP
-
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
| シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
|---|---|---|
| LQ1 | 1.0MPa | 0~200℃ |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
| シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
|---|---|---|
| LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150℃ ナット材質PFA:0~200℃ |
フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB
-
・チューブ位置決めが自由。
チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
| シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 使用温度(℃) |
|---|---|---|---|
| LQHB | φ3~φ25 | φ1/8''~φ1'' | 0~200 |

一覧
写真