特殊機能スピードコントローラ
・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
・残圧をワンプッシュで簡単に排気。
・排気プッシュボタンは目立つ赤色。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
【シリーズバリエーション】 AS□□□1FE AS□000E
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
【シリーズバリエーション】 ASP
・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
・薄形コンパクトタイプ
 高さ: 12.7mm削減(49%削減)
・結露対策に貢献
・シリンダの高速駆動に対応
・プッシュロック式
【シリーズバリエーション】 JASV
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応。
【シリーズバリエーション】 ASV120F・220F ASV310F・410F・510F
・二速制御によりタクトタイム短縮
・ストロークエンドの衝撃緩和が可能
 ショックアブソーバ等の設置が困難なときの衝撃緩和
・バルブ、シリンダ間に設置のため既存設備への導入が容易
・供給圧力の変動影響なし
・用途例:ドア開閉時の衝撃緩和
【シリーズバリエーション】 DAS-X946