増圧弁
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
 (VBA11Aは最大4倍)
 エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
【シリーズバリエーション】 VBA
・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
・タンク単体としても使用可能。
・安全弁付(オプション)

・海外規格適合品
 CEマーキング適用品(−Q)
 ASME規格適合(−X105)
 ASME規格適用除外品(−X11)
 中国圧力容器規程適合品(−X104)
 労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
【シリーズバリエーション】 VBAT
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
・オールエアで電源不要・簡単設置
・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
【シリーズバリエーション】 VBA-X3239
・空気消費量40%低減
・作動音65dB(A)
 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
・充てん時間32%短縮
・シンプル・コンパクト形状
 サイレンサを内蔵
 増圧比固定により調圧ハンドルを削除
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換