駆動制御関連機器
スピードコントローラ用ホルダ TMH

タイプ | シリーズ |
---|---|
ホルダ | TMH |
ワンタッチ管継手付残圧排気弁 KE□

タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 |
---|---|---|
押しボタンガードなしワンタッチ管継手付 | KEA | φ6~φ12 |
押しボタンガード付ワンタッチ管継手付 | KEB | φ6~φ12 |
押しボタンガード付Rcねじ | KEC | 接続ねじ:Rc1/4,3/8 |
絞り弁 AS-X214/AS-X21
-
・絞り弁(チェック弁なし):-X214
・ノングリース(シール剤フッ素コーティング)+
絞り弁(チェックなし):-X21
・本製品はスピードコントローラのチェック弁なしの仕様です。
外形寸法、仕様等は各スピードコントローラに準じます。
※詳細はバリエーションをご参照ください。
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
-
・絞り弁とサイレンサを一体化
・組付け工数、部品点数削減
・プッシュロック式
・樹脂ボディ
質量最大80%軽量化
・バルブ側での速度調整が可能
・小型目盛付を選択可能
流量の数値(目盛)管理
設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
シリーズ | 接続口径 | C値:音速コンダクタンスdm3/(s·bar) |
---|---|---|
ASN2(S)-M5A | M5×0.8 | 0.36 |
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

タイプ | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
サイレンサ付排気絞り弁 | ASN2 | M5~1/2 |
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 AS-DPX00042
-
・流量の数値(目盛)管理で
設定ミス低減・作業工数の削減に貢献
・絞り弁とサイレンサを一体化
組付け工数、部品点数削減
・バルブ側での速度調整が可能
タイプ | シリーズ | 接続ねじ |
---|---|---|
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 | AS-DPX00042 | R1/4 |
クイックエキゾーストバルブ AQ

タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
リップ式 | AQ1500AQ1510 | M5・1/8 | - |
ダイヤフラム式 | AQ2000~AQ5000 | 1/8~3/4 | - |
ワンタッチ管継手内蔵 | AQ240FAQ340F | - | φ4~φ6,φ1/4'' |
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
-
・残圧排気機能付
安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません。
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
残圧排気機能付 パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″ |
残圧排気機能付 パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - |
残圧排気機能なし パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″ |
残圧排気機能なし パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - |
パイロットチェック弁 金属ボディタイプ AS-X785
-
・金属ボディ採用による強度、耐環境性向上。
・一時的な中間停止が可能。
・めねじ/ワンタッチ管継手の組合せ可能な3タイプを用意。
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
パイロットチェック弁 金属ボディタイプ | AS-X785 | 1/8~1/2 | φ6~φ12 |
チェックバルブ AK
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AK2000・AK4000 AK6000 | 1/8~1 | - | - |
ストレートタイプ | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
ハーフユニオンタイプ | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
ブッシュタイプ | AKB | 1/8~1/2 | - | - |
空気・水用 オーダーメイド | ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
・ゴム材質: NBR/FKM/CR
・高温、低温
・低クラッキング | 1/8~1/2 | - | - |
高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26
-
・最高使用圧力:15MPa
・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
レーザ溶接による結合でゆるみなし
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 |
---|---|---|---|
高圧クーラント | AK-DPY00025 | Rc3/8 | 15MPa |
高圧クーラント | AK-DPY00026 | Rc1/2 | 15MPa |
5.0MPa対応チェックバルブ VCHC40

タイプ | シリーズ | 接続口径 | 使用圧力 |
---|---|---|---|
5.0MPa対応 | VCHC40 | 3/4,1 | 0.05~5.0MPa |
飛び出し防止システム ASS

タイプ | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
メータアウト制御タイプ | ASS100~ASS600 | 1/8~1 |
メータイン制御タイプ | ASS110~ASS310 | 1/8~3/8 |