WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
ロック付シリンダ MWB/MDWB
![]() |
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります。 ・分離構造によりメンテナンス性向上 ・保持力 15% 向上 ・高停止精度 ±1mm 以下 ・全長最大 18mm 短縮 ・ロック開放表示付(-X3030) |
その他資料 |
---|
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | MWB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |
標準形 | MWBW | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |
ロック付シリンダMWB/MDWB
形式 | シリーズ | 作動方式 | ダウンロード |
---|---|---|---|
標準形 | MWB | 複動片ロッド |
|
標準形 | MWBW | 複動両ロッド |
|

中間停止、非常停止、落下防止に適したロック付シリンダ
■ロックユニット
安全機構の設計が可能。
多種多様なアクチュエータと組合せ可能。
・ワークの落下対策
・停電などによるエア遮断時にワーク位置を保持

適用ロッド付の品番を設定しました。
ロックユニットに使用するロッドを別々に手配する手間が省けます。
注)ロッドは同梱出荷となります。

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: