WEBカタログ




エアチャック(平行開閉形)
平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
![]() |
・把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm) 厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm) 重さ:最大180g減(420g→240g) ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現 ・高精度リニアガイド採用 繰返し精度:±0.01mm ・1ランク上のリニアガイドを採用 剛性の向上 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
コンパクトタイプ | JMHZ2 | 8,12,16,20 |
平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプJMHZ2
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
コンパクトタイプ | JMHZ2 |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: