高真空バルブ
常時閉型高真空電磁弁 XSA
-
・最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
・リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
・2種の継手、めねじを用意
・消費電力:最大25%削減
・質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg
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
2D CADデータはこちら 常時閉型高真空電磁弁 XSA
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 XSA 検索結果を表示 XSA 検索結果を表示 常時閉型高真空電磁弁 XSA
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 XSA 検索結果を表示 XSA 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 使用流体 | 配管接続方式 | 配管サイズ |
---|---|---|---|---|
XSA | 常時閉 | 空気 不活性ガス | フェースシール継手 コンプレッション継手 | 1/4, 3/8 |
XSA | 常時閉 | 空気 不活性ガス | Rc, NPTめねじ | 1/8, 1/4, 3/8 |
スムーズベントバルブ XVD

-
・バルブとニードル弁一体化構造配管スペース1/4(従来比)
・シート部にメタルダイヤフラム採用でパーティクルを大幅低減。
・初期給気、主給気ともに流量調整可能。
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
2D CADデータはこちら スムーズベントバルブ XVD
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 XVD 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 使用流体 | 配管接続方式 | 配管サイズ |
---|---|---|---|---|
XVD | 常時閉 (加圧開・スプリングシール) | 窒素、空気、 不活性ガス等 | VCR® Swagelok® | 1/4B |