圧縮空気清浄化フィルタ
インラインエアフィルタ ZFC5□/7□-X05
-     2D CAD2D CADデータはこちら
| シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注) 正圧 | 流量 L/min(ANR)注) 真空圧 | ろ過度(μm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZFC5□-X05 | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5 | 
| ZFC7□-X05 | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5 | 
クリーンガスフィルタ SF
 
    
- 
    ・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
(SFA100・200・300,SFB100)
・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
(SFB300,SFC100)
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- クリーンガスフィルタ SF- 取扱説明書- タイプ - シリーズ - 検索結果を表示 - カートリッジタイプ 
 ディスク形- SFA100・200・300 - 検索結果を表示 - カートリッジタイプ 
 ストレート形- SFB100 - 検索結果を表示 - カートリッジタイプ 
 ストレート形- SFB200 - 検索結果を表示 - ディスポーザブルタイプ 
 ストレート形- SFB300 - 検索結果を表示 - ディスポーザブルタイプ 
 多段ディスク形- SFC100 - 検索結果を表示 
| タイプ | シリーズ | 使用圧力 | ろ過度 | 
|---|---|---|---|
| カートリッジタイプ ディスク形 | SFA100・200・300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) | 
| カートリッジタイプ ストレート形 | SFB100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) | 
| カートリッジタイプ ストレート形 | SFB200 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 120μm | 
| ディスポーザブルタイプ ストレート形 | SFB300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) | 
| ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 | SFC100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) | 
クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
 
    
- 
    ・中空糸エレメント内蔵。
・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
ステンレスケース、アルミケース
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD- 取扱説明書- シリーズ - 種類 - 検索結果を表示 - SFD100 - ディスポーザブル 
 (エレメント交換不可)- 検索結果を表示 - SFD110 - ディスポーザブル 
 (エレメント交換不可)- 検索結果を表示 - SFD200 - カートリッジ型 
 (エレメント交換可)- 検索結果を表示 
| シリーズ | 種類 | 処理流量(ANR) (一次圧0.7MPa時) | 使用圧力 | ろ過度 | 
|---|---|---|---|---|
| SFD100 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~100L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) | 
| SFD110 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~120L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) | 
| SFD200 | カートリッジ型 (エレメント交換可) | ~500L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) | 
クリーンエアモジュール LLB
- 
    ・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- クリーンエアモジュール LLB- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - LLB3 - 検索結果を表示 - LLB4 - 検索結果を表示 
- クリーンエアモジュール LLB- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - LLB3 - 検索結果を表示 - LLB4 - 検索結果を表示 
| シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) | 
|---|---|---|---|
| LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 | 
| LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 | 
クリーンエアモジュール LLB1-X100
 
    
| シリーズ | 使用流体 | 流量範囲 L/min(ANR) | 
|---|---|---|
| LLB1-525 | クリーンエア N2ガス | 0.5〜25 | 
| LLB1-550 | クリーンエア N2ガス | 1〜50 | 
| LLB1-511 | クリーンエア N2ガス | 2〜100 | 

 一覧
一覧 写真
写真