WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 真空用機器  » エアサクションフィルタ

エアサクションフィルタ

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
    ・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
    ・省スペース
     設置面積41%削減
    ・チェック弁の保護
     流れ順序:フィルタ➡チェック弁
     チェック弁の異物嚙込み防止
    ・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用チューブ外径
ミリ
使用圧力範囲(kPa)真空破壊圧力(MPa)質量(g)
ZFD53ø4ー100~00.5以下34
ZFD54ø6ー100~00.5以下33
ZFD55ø8ー100~00.5以下35

製品特長

真空吸着と真空破壊 双方向の異物を捕捉、再飛散防止

製品構成

省スペース

配管工数、部品点数削減
設置面積41%削減

Go Top