テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQR
-
・ガイドレールとテーブルを一体化。
・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・設置状況に応じて現場での配管・アジャスタ位置の変更が可能。
・MXQシリーズと取付互換あり。
・ø6にもショックアブソーバ付可能。
・ソフトタイプ/ショートストロークタイプショックアブソーバ (RJ) 取付可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQR
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 リバーシブルタイプ MXQR 複動 検索結果を表示
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| リバーシブルタイプ | MXQR | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |