ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
WEBカタログ
ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | 検索結果を表示 |
---|---|---|---|
標準形 | MLGPM | 複動片ロッド | 検索結果を表示 |
標準形 | MLGPL | 複動片ロッド | 検索結果を表示 |
型 式 | 名 称 | ダウンロード |
---|---|---|
-XA1・6・17・21 簡易特注 | MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 | |
-XC79 簡易特注 | タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 |
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | MLGPM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MLGPL | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |