WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » アーク溶接工程向機器  » アーク溶接用耐スパッタシリンダ

アーク溶接用耐スパッタシリンダ

エアシリンダ MB-XC88/XC89/XC91
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MB-Z-XC88/XC89/XC91複動片ロッド32,40,50,63,80,100

製品特長

■アーク溶接用耐スパッタシリンダ

XC88/XC89

■3 役1 ユニット化によりスパッタ溶着が激減
  • シリンダにコイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリースの3 役1 ユニット化により高寿命化を実現
  • スパッタ溶着の軽減
■シリンダ耐久性向上

アーク溶接用耐スパッタシリンダは、ピストンロッド部にスパッタが溶着しにくいため、耐久性が向上

■シリンダメンテナンス工数削減に貢献

耐久性向上によりメンテナンス、交換作業回数が減り工数削減が可能になります。

■溶接条件および環境によりピストンロッド材質が選定可能

XC91

■コイルスクレーパと溶接グリースにより耐スパッタ性向上
■コイルスクレーパ付(-XC35)と外形寸法・取付寸法互換
■シリンダメンテナンス工数削減に貢献

耐久性向上によりメンテナンス、交換作業回数が減り工数削減が可能になります。

■適用シリンダ

Go Top