WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)  » 静電気対策機器(除電機器)表面電位

静電気対策機器(除電機器)表面電位

表面電位センサモニタ IZE11

    ・表面電位センサ(IZD10)を接続することで、帯電電位を
     表示しスイッチ出力とアナログ電圧または電流を出力。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 表面電位センサモニタ IZE11
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
  • 表面電位センサモニタ IZE11
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
シリーズ定格測定範囲設定最小単位出力
IZE11-0.4kV~+0.4kV
-20kV~+20kV
0.001kV(±0.4kV時)
0.1kV(±20kV時)
スイッチ出力×2+アナログ出力
(1~5V、4~20mA)

製品特長

|表面電位センサ/IZD10 Series

静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。

・測定電位:±20kV(検出距離50mm時)
      ±0.4kV(検出距離25mm時)
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力

 出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)

小型、取付けやすい形状


幅広い帯電電位測定が可能

設置距離

10~50mm:IZD10-110

(±0.4kV 設置距離25mm時)

25~75mm:IZD10-510

(±20kV 設置距離50mm時)

|表面電位センサモニタ/IZE11 Series

・出力:スイッチ出力×2+アナログ出力(1~5V、4~20mA)
・設定最小単位:0.001kV(±0.4kV時)、0.1kV(±20kV時)
・表示精度:±0.5%F.S. ±1digit以下
・検出距離補正機能(1mm刻みで調整可能)
・レンジ切換により、2つのセンサ(±0.4kV、±20kV)に対応

2色表示(赤/緑)

4パターンの表示色の設定が可能。

コネクタ接続

縦横密着取付可能

パネルカット工数の削減が可能。

機能

・検出距離補正
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック
・ゼロアジャスト
・エラー表示
・SW出力チャタリング防止
・接続センサ選択

Go Top