製品情報 »
WEBカタログ
» 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
» 静電気対策機器(除電機器)表面電位
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
静電気対策機器(除電機器)表面電位
表面電位センサ IZD10
-
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 表面電位センサ IZD10
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZD10-110 検索結果を表示 IZD10-510 検索結果を表示 表面電位センサ IZD10
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZD10-110 検索結果を表示 IZD10-510 検索結果を表示
| シリーズ | 測定電位 | 出力電圧 | 有効検出距離 |
|---|---|---|---|
| IZD10-110 | ±0.4kV(検出距離25mm時) | 1~5V (出力インピーダンス 約100Ω) | 10~50mm |
| IZD10-510 | ±20kV(検出距離50mm時) | 1~5V (出力インピーダンス 約100Ω) | 25~75mm |
製品特長
|表面電位センサ/IZD10 Series
静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
・測定電位:±20kV(検出距離50mm時)
±0.4kV(検出距離25mm時)
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力
出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
小型、取付けやすい形状
幅広い帯電電位測定が可能
設置距離
10~50mm:IZD10-110
(±0.4kV 設置距離25mm時)
25~75mm:IZD10-510
(±20kV 設置距離50mm時)
|表面電位センサモニタ/IZE11 Series
・出力:スイッチ出力×2+アナログ出力(1~5V、4~20mA)
・設定最小単位:0.001kV(±0.4kV時)、0.1kV(±20kV時)
・表示精度:±0.5%F.S. ±1digit以下
・検出距離補正機能(1mm刻みで調整可能)
・レンジ切換により、2つのセンサ(±0.4kV、±20kV)に対応
2色表示(赤/緑)
4パターンの表示色の設定が可能。
コネクタ接続
縦横密着取付可能
パネルカット工数の削減が可能。
機能
・検出距離補正
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック
・ゼロアジャスト
・エラー表示
・SW出力チャタリング防止
・接続センサ選択


