WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » ノングリース 窒素(N2)対応機器  » 圧力スイッチ

圧力スイッチ

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE70/71-X2

    ・測定値を見ながら設定可能
    ・IO-Link
    ・斜め表示部採用
     各種取付位置における視認性を確保
    ・表示部回転機構採用
     設置後に表示部を336°回転が可能
    ・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
    ・ノングリース仕様
シリーズ種類設定圧力範囲
ISE70-X2正圧(空気用)0~1MPa
ISE71-X2正圧(空気用)0~1.6MPa

製品特長

■測定値を見ながら設定可能
■設定項目の見える化

サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのか分かります。

■設定項目の見える化

各種取付位置における視認性を確保

■表示部回転機構採用
■簡単3ステップ設定

設定値(P_1)表示状態でSETボタンを押すと設定値(しきい値)設定ができます。応差(H_1)表示状態でSETボタンを押すと応差値の設定ができます。

■NPN/PNP切替機能

1台でNPN、PNPに対応。在庫点数の削減が可能。

■その他のサブ画面表示

ピーク値、ボトム値、またはその両方を同一画面内に表示可能!

※ピーク値、ボトム値は電源が切断されても保存されます。

■便利な機能
■3つの設定モード

目的に合わせて、選べる3つの設定モード。

■IO-Link 対応

稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能

■シリーズ紹介
■用途に合わせて一体型または分離型の選択が可能
■用途例

Go Top