WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
エアシリンダ
ISOシリンダ C85
エアシリンダ C75
-
・ISO規格(6432)準拠 (C85)
・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・オートスイッチ付
C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C85 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
標準形 | C85 | 複動両ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
標準形 | C85 | 単動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | C85 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | C85 | 単動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
ダイレクトマウント形 | C85 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
標準形 | C75 | 複動片ロッド | 32,40 |
標準形 | C75 | 複動両ロッド | 32,40 |
標準形 | C75 | 単動片ロッド | 32,40 |
ロッド回り止め形 | C75 | 複動片ロッド | 32,40 |
ロッド回り止め形 | C75 | 単動片ロッド | 32,40 |
ダイレクトマウント形 | C75 | 複動片ロッド | 32,40 |
ISOシリンダ/エアシリンダ無調整エアクッションタイプ C85-X3242/C75-X3242
-
・ラバークッション付と比較し
衝撃の小さい滑らかな停止を実現
・衝撃音の低減
・クッションニードルの調整作業が不要
・サイクルタイム短縮
エアクッション+ラバークッション構造により、
エアクッションよりサイクルタイムの短縮が可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ISOシリンダ/標準形 | C85-X3242 | 複動片ロッド | 20,25 |
エアシリンダ/標準形 | C75-X3242 | 複動片ロッド | 32,40 |
ISOシリンダ CP96/CP96SD
-
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大15%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりサイクル
タイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
・オートスイッチ付(CP96SDシリーズ:CP96SD、CP96KD)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CP96 | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | CP96K | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ISOシリンダ C96/C96SD

-
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大17%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクト
タイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
・オートスイッチ付(C96SDシリーズ:C96SD、CP96KD、C96YD)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C96 | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | C96K | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
スムースシリンダ | C96Y | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55

-
・ISO規格(21287)準拠
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)
※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C55 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ロック付シリンダ CP96N/C96N
-
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。
・メンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離可能
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 27.5mm短縮
・ロック解放表示付(-X3030□)
・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
・オートスイッチ付(CP96NDシリーズ:CP96ND、C96ND)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ロック付シリンダ CP96N/C96N
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CP96N 複動片ロッド
複動両ロッド検索結果を表示 標準形 C96N 複動片ロッド
複動両ロッド検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CP96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |
標準形 | C96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |