WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ

電動アクチュエータ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS

    クリーンシリーズ


    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:60kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
可搬
質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS1650~
500
MAX.14MAX.5005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS2550~
600
MAX.25MAX.5006,12
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS3250~
800
MAX.45MAX.5008,16
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS40150~
1000
MAX.55MAX.50010,20
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS25A50~
600
MAX.18MAX.5006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS25S50~
600
MAX.20MAX.9006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS32S50~
800
MAX.45MAX.10008,16
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS40S150~
1000
MAX.60MAX.100010,20

電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド 11-LEFG

    クリーンシリーズ


    ・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
    ・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
    ・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
駆動方式型式ストローク
(mm)
ボールねじ駆動/S11-LEFG16-S50~500
ボールねじ駆動/S11-LEFG25-S50~600
ボールねじ駆動/S11-LEFG32-S50~800
ボールねじ駆動/S11-LEFG40-S150~1000

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS

    クリーンシリーズ


    ・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
    ・最大可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・最大加減速度:20000mm/S2
    ・クリーン仕様
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    11-LEJS40検索結果を表示
    11-LEJS63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    11-LEJS40検索結果を表示
    11-LEJS63検索結果を表示
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
可搬
質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ACサーボモータ11-LEJS40200~
1200
MAX.
55
MAX.
1200
8,16
ACサーボモータ11-LEJS63300~
1500
MAX.
85
MAX.
1200
10,20

Go Top