WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
メインラインフィルタ 10-AFF
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AFF | 3(捕集効率99%) | 300〜12000 | 1/8〜2 |
ミストセパレータ 10-AM
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8〜2 |
マイクロミストセパレータ 10-AMD
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 10-AMH
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMH | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
スーパーミストセパレータ 10-AME
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
オーダリムーバルフィルタ 10-AMF
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMF | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD

-
・中空糸エレメント内蔵。
・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
ステンレスケース、アルミケース
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 SFD100 ディスポーザブル
(エレメント交換不可)検索結果を表示 SFD110 ディスポーザブル
(エレメント交換不可)検索結果を表示 SFD200 カートリッジ型
(エレメント交換可)検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 処理流量(ANR) (一次圧0.7MPa時) | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|---|
SFD100 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~100L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD110 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~120L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD200 | カートリッジ型 (エレメント交換可) | ~500L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
クリーンエアモジュール LLB
-
2D CAD
2D CADデータはこちら クリーンエアモジュール LLB
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LLB4 検索結果を表示 LLB3 検索結果を表示
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |