WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » クリーン/低発塵  » モジュラF.R./圧力制御機器

モジュラF.R./圧力制御機器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

エアフィルタ 10-/21-AF-D

シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AF20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15
21-AF20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15

ミストセパレータ 10-/21-AFM-D

シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AFM20~40-D1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/40.01
21-AFM20~40-D1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/40.01

マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD-D

シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AFD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01
21-AFD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01

レギュレータ 10-/21-AR-D

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
10-AR20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

逆流機能付レギュレータ 10-/21-AR□K-D

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
10-AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

フィルタレギュレータ 10-/21-AW-D

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K-D

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20K~40K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20K~40K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM-D

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3
21-AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3

マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD-D

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01
21-AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01

エアフィルタ 10-/21-AF

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AF20~601/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15
21-AF20~601/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15

ミストセパレータ 10-/21-AFM

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AFM20~401/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/40.3
21-AFM20~401/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/40.3

マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AFD20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01
21-AFD20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01

レギュレータ 10-/21-AR

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
10-AR20~601/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20~601/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

逆流機能付レギュレータ 10-/21-AR

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
10-AR20K~60K1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20K~60K1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

フィルタレギュレータ 10-/21-AW

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20K~40K1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20K~40K1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWM20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3
21-AWM20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3

マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWD20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01
21-AWD20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01

直動精密レギュレータ 10-/21-ARP

    クリーンシリーズ


    ・設定感度0.2%F.S.以内。
    ・省エネルギー空気消費量80%減 (当社比)
    ・繰り返し性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)
    ・逆流機能付 (ARP20K・30K・40K)
    ・電磁弁とシリンダ間に取付可能。
シリーズ管接続口径設定圧力範囲
10-/21-ARP20 (K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP30 (K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP40 (K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa

精密レギュレータ 10-IR

    クリーンシリーズ


    ・テンションコントロール
    ・接圧コントロール
    ・設定感度:0.2% F.S.以内
    ・繰返性±:0.5% F.S.以内
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
IR1000-A1/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR2000-A 1/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR3000-A1/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR1200-A1/80.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR2200-A 1/40.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR3200-A1/4,3/8,1/20.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
10-IR10001/80.005~0.2
0.005~0.4
0.005~0.8
10-IR20001/40.005~0.2
0.005~0.4
0.005~0.8
10-IR30001/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

真空レギュレータ 10-IRV

    クリーンシリーズ


    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ管接続口径設定圧力 (kPa)
10-IRVφ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
10-IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

クリーンレギュレータ SRH

    ・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
    ・禁油。
    ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • クリーンレギュレータ SRH
    取扱説明書
    シリーズ リリーフ機構 検索結果を表示
    SRHノンリリーフ検索結果を表示
    SRHリリーフ検索結果を表示
シリーズリリーフ機構管接続口径設定圧力(MPa)
SRHノンリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2
9/16-18UNF,7/8-14UNF
低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7
SRHリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7

精密クリーンレギュレータ SRP

    ・高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
    ・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
    ・設定感度:0.3%F.S.
    ・繰返し性:1%F.S.
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
SRPM5,1/8低圧タイプ:0.005~0.2
高圧タイプ:0.01~0.4

Go Top