特殊シリンダ
高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
| 種類 | シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm)) |
|---|---|---|---|
| 標準磁石内蔵形 | CKQG-X2370 | 32, 40, 50 | 25, 30, 40, 50 |
オフセットピンシフトシリンダ CDQ2B-X2839
-
・オフセット荷重に対応した高剛性
・高剛性高精度
プレート出端時振れ量±0.1mm以下
・3方向のポート位置が選択可能
・2方向の取付が可能
・コイルスクレーパを標準装備
・オートスイッチ取付可能
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
| 形式 | シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
|---|---|---|---|
| オフセットピンシフトシリンダ | CDQ2B-X2839 | 32, 40, 50 | 25, 50, 75 |
スリムラインパワークランプシリンダ CKZ2N-X2346
-
・基準穴からクランプアーム下面までの距離精度が±0.1mm
・目盛付によりセットアップが容易
シム調整時に、適正位置の目安が目視確認できます。
・幅のスリム化
スポット溶接、アーク溶接などのトーチ進入が容易。
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
| シリーズ | アーム開度 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|
| CKZ2N-X2346 | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | 50,63,80 |
フレームクランプシリンダ WRF100
-
・高出力 20,000N(0.5MPa時)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
| シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
|---|---|---|
| WRF100 | 100 | 48 |
薄形クランプユニット CDQ2
| シリーズ | チューブ内径(mm) | アーム開度 |
|---|---|---|
| CDQ2B20-DCT1710T | 20 | 96° |
| CDQ2B32-DCR0859R | 32 | 96° |
センターロックユニット MA331-X441
-
・位置決めピンの装着部(可動部)のセンターロック(位置決め)/フリー(首振り)の切り替え可能
・溶接後のワークひずみがあっても、位置決めピンをフリー状態にすれば、ワークを位置決めピンから容易に抜くことが可能となります。
・位置決めピン揺動角度 3°±1°
| シリーズ | 作動方式 | 操作空気圧力 |
|---|---|---|
| MA331-X441 | 複動 | 0.2〜0.7MPa |
マグネットグリッパ MHM-X6400
-
・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
・エア遮断時もワーク保持が可能
・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
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
| シリーズ | 保持力 (ワーク厚0.6mm時) |
|---|---|
| MHM-32D1-X6400 | 80N |
| MHM-32D2-X6400 | 50N |
| MHM-32D3-X6400 | 30N |

一覧
写真