配管材
計装用被覆付チューブ(1心/2心) IN-241・T-X120/121/166
-
・チューブ保護用として、外層に塩化ビニルまたはポリオレフィン系樹脂を使用した2層構造。
・インナチューブ色:「黒」「黒+白」
| シリーズ | チューブサイズ 外径(øD)×内径(ød) | 使用流体 |
|---|---|---|
| IN-241,T-X120/121/166 | φ6×φ4 φ8×φ6 φ10×φ7.5 | 空気 |
強化ダンボール仕様/長尺リール巻 ナイロンチューブ T0604-X64
-
・1巻長さ:500/250m
・一般空気配管用
・ナイロンチューブ
| シリーズ | チューブサイズ 外径(øD)×内径(ød) | 使用流体 |
|---|---|---|
| T0604-X64 | φ6×φ4 | 空気、油、水 |
強化ダンボール仕様/長尺リール巻 FEPチューブ
(フッ素樹脂) TH0604-X64
-
・1巻長さ:500/250m
・使用温度200℃
・食品衛生法適合
| シリーズ | チューブサイズ 外径(øD)×内径(ød) | 使用流体 |
|---|---|---|
| TH0604-X64 | φ6×φ4 | 空気、水、不活性ガス |

一覧
写真