ソレノイドバルブ
・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
 NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
【シリーズバリエーション】 VFN200N
・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
 NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
【シリーズバリエーション】 VFN2000N
・ハイジェニックデザインを採用
 凹凸形状が少ない樹脂ボディ、保護構造IP67相当により
 バルブを直接洗浄可能。
・3ポート/5ポート対応
 ファンクションプレートにより3/5ポートを変更可能。
・低消費電力
 消費電力0.5W
・ ポートねじNPT1/4, G1/4対応
【シリーズバリエーション】 VFN2120N-X23/-X36