電動アクチュエータ

クリーンシリーズ


LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:60kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm

LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
【シリーズバリエーション】 11-LEFS16 11-LEFS25 11-LEFS32 11-LEFS40 11-LEFS16A 11-LEFS25A 11-LEFS25S 11-LEFS32S 11-LEFS40S

クリーンシリーズ


・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意
 致しました。
・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、
 組付工数の削減に貢献。
・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を
 防止。
【シリーズバリエーション】

クリーンシリーズ


・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
・最大可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・最大加減速度:20000mm/S2
・クリーン仕様
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
【シリーズバリエーション】 11-LEJS40 11-LEJS63