潤滑機器
大容量形ルブリケータ AL
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
シリーズ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|
AL800・900 | 1 1/4,1 1/2,2 | 440,1000 |
オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT

-
・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。
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
2D CADデータはこちら オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 ALF400~900 ー ALT タンク 検索結果を表示 VA,VB 配油器
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALF400~900 | ー | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1 1/4,1 1/2,2 | 5000,9000 |
ALT | タンク | エア:1/4 油:3/8 | 5000,9000 |
VA,VB | 配油器 | φ6 | 分配口数:4,6,8,10,16 |
D.P.ルブ ALD

-
・多点潤滑の集中管理。
・少ない潤滑油消費量。
・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
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
2D CADデータはこちら D.P.ルブ ALD
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 ALD600・900 単体 検索結果を表示 ALDU600・900 ユニット
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALD600・900 | 単体 | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |
ALDU600・900 | ユニット | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |
ブースタルブ ALB

-
・多点潤滑の集中管理。
・マイクロミストによる安定した給油。
・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧としているので主空気通路の圧力降下が少ない。
・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ブースタルブ ALB
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 ALB900 ブースタルブ 検索結果を表示 ALBA90 バイパス給油アダプタ
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALB900 | ブースタルブ | 1,2,3 | 5000 |
ALBA90 | バイパス給油アダプタ | 1/4,1/2 | ー |
ミストスプレーユニット LMU
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
2D CADデータはこちら ミストスプレーユニット LMU
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 LMU ミストスプレー
ユニット検索結果を表示 LMV ミキシング
バルブ検索結果を表示 LMH マグネット
ホルダ検索結果を表示 LMD 分岐管 検索結果を表示 ミストスプレーユニット LMU
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 LMU ミストスプレー
ユニット検索結果を表示 LMV ミキシング
バルブLMH マグネット
ホルダLMD 分岐管
シリーズ | タイプ | 特長 |
---|---|---|
LMU | ミストスプレー ユニット | ・オイルタンクとスプレーのON OFF制御部とからなり、ミキシン グバルブにオイルとエアを送ります。 |
LMV | ミキシング バルブ | ・内蔵するオイルニードルとエアニードルにて、ミストスプレー ユニットからのオイル量とエア量を調整すると共にノズルより オイルミストを吐出します。 |
LMH | マグネット ホルダ | ・アームの先端に取り付けたミキシングバルブを工作機械等の鉄 鋼材部に自由に取り付けられます。 |
LMD | 分岐管 | ・ミキシングバルブを数個使用する場合にミストスプレーユニッ トからのオイルとエアを分岐するのに使用します。 |
インパルスルブ ALIP

-
・潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します。潤滑油が到着しにくい回路や消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です。
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
2D CADデータはこちら インパルスルブ ALIP
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 ALIP プレッシャタイプ 検索結果を表示 ALT10 オイルタンク 検索結果を表示 ALT20 オイルタンク 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | 接続口径 | 1サイクルの給油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALIP | プレッシャタイプ | 1/8 | 0~0.04 |
ALT10 | オイルタンク | エア:1/8 油:1/4 | タンク容量: 160cm3 |
ALT20 | オイルタンク | エア:1/8 油:1/4 | タンク容量:1000cm3 |
リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100

-
・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。
・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、省エネルギーを実現。
・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
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
リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500

-
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。
・人手による漏洩液の回収作業が不要。
・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。