オートドレン/差圧計
・耐異物性向上
・ドレン排出量UP
 ドレン排出量:最大100cm3/回(従来比:3倍)
・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
・視認性向上:360°
・軽量化:質量22%DOWN
・メンテナンススペース削減
・メンテナンス性向上
 ケース着脱がワンタッチ式で工具不要
・使用環境に合わせてケース材質の選択が可能
【シリーズバリエーション】 AD402-A
・ドレンを自動的に排出。
【シリーズバリエーション】 AD402 AD600
・保守管理が容易。
 配管を外さずにメンテナンスが可能です。
・電源不要で無駄なエアの排出がありません。
 フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
【シリーズバリエーション】 ADH4000
・高粘度ドレンも確実に排出。
【シリーズバリエーション】 ADM200
・空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、
 フィルタなどの保守管理に適しています。
・バイパス回路を組むだけで簡単に取付可能。
・危険防止のための保護カバー付。
【シリーズバリエーション】 GD40