圧力スイッチ/圧力センサ

クリーンシリーズ


・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
 測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
【シリーズバリエーション】 10-ZSE20(F)
ISE20
10-ZSE20A(F)
10-ISE20A
10-ZSE20B(F)
10-ISE20B-(L)
10-ZSE20C(F)
10-ISE20C(H)

クリーンシリーズ


・高精度・高分解能
【シリーズバリエーション】 10-PSE530

クリーンシリーズ


・小形空気圧用圧力センサ
【シリーズバリエーション】 10-PSE540

クリーンシリーズ


・微差圧センサ
【シリーズバリエーション】 10-PSE550

クリーンシリーズ


・汎用流体用圧力センサ
【シリーズバリエーション】 10-PSE560

クリーンシリーズ


・最大4つの圧力センサが接続可能!
 集中管理による設置スペースの削減
 異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
【シリーズバリエーション】 10-PSE200A

クリーンシリーズ


・応答速度:1ms
・設定圧力分解能:1/1000
・縦、横密着取付可能
【シリーズバリエーション】 10-PSE300