圧縮空気清浄化フィルタシリーズ

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AFF

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AM

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AMD

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AMH

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AME

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AMF
・中空糸エレメント内蔵。
・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
【シリーズバリエーション】 SFD100 SFD200
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
 手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。

注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
【シリーズバリエーション】 LLB4 LLB3