管継手
ワンタッチ管継手 10-KQ2
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|---|
| 10-KQ2 | ミリ | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0, R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| 10-KQ2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 10-32UNF NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2 |
ミニチュア管継手 10-M
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| 10-M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
角形マルチコネクタ 10-KDM
| シリーズ | 接続チューブ本数 | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|
| 10-KDM | 10本、20本 | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
ステンレスワンタッチ管継手 10-KG
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| 10-KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4, 3/8,1/2 |
ステンレスミニチュア管継手 10-MS
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| 10-MS | φ3.2,φ4,φ6 | M5 |
クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP
-
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG
-
・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
ワンタッチ管継手。
・樹脂部:ポリプロピレン
・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
ステンレス(SUS304)KPG
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| KPQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |
| KPG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |

一覧
写真