モジュラF.R./圧力制御機器

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AF20~60 21-AF20~60

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AFM20~40 21-AFM20~40

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AFD20~40 21-AFD20~40

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AR20~60 21-AR20~60

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AR20K~60K 21-AR20K~60K

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AW20~40 21-AW20~40

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AW20K~40K 21-AW20K~40K

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AWM20~40 21-AWM20~40

クリーンシリーズ

【シリーズバリエーション】 10-AWD20~40 21-AWD20~40

クリーンシリーズ


・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減 (当社比)
・繰り返し性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)
・逆流機能付 (ARP20K・30K・40K)
・電磁弁とシリンダ間に取付可能。
【シリーズバリエーション】 10-/21-ARP20 (K) 10-/21-ARP30 (K) 10-/21-ARP40 (K)

クリーンシリーズ


・テンションコントロール
・接圧コントロール
・設定感度:0.2% F.S.以内
・繰返性±:0.5% F.S.以内
【シリーズバリエーション】 10-IR1000 10-IR2000 10-IR3000

クリーンシリーズ


・真空ラインの圧力制御が可能。
・一面配管仕様をシリーズ化。
・質量20%減(従来比)
・ワンタッチ管継手内蔵。
・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
【シリーズバリエーション】 10-IRV 10-IRV20
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
・禁油。
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
【シリーズバリエーション】 SRH SRH
・高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
・設定感度:0.3%F.S.
・繰返し性:1%F.S.
【シリーズバリエーション】 SRP