減圧弁
【シリーズバリエーション】 IW 1301
・特殊温度環境
 寒冷地域および熱帯地域などの環境条件下で
 耐えられるように、パッキンや樹脂部品などを
 特殊材料に変えています。
【シリーズバリエーション】 AW30-B~AW60-B-X430 AW30-B~AW60-B-X440
・SUS316仕様&特殊温度環境(-40℃)仕様
・外部使用部品材質:SUS316
・周囲および使用流体温度:-40~80℃
・NACE国際規格準拠
【シリーズバリエーション】 AW30・40-X2622