チューブ
ナイロンチューブ T
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|
| T・TIA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水 タービン油1種(ISO VG32)※ | 
ソフトナイロンチューブ TS
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|
| TS・TISA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水 タービン油1種(ISO VG32)※ | 
ポリエチレンチューブ TX/TIX
- 
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
※ポジティブリスト収載材料を使用
・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
水:0~80℃(凍結なきこと)
| シリーズ | チューブ外径ミリサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TX/TIX | Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、不活性ガス | 
ポリウレタンチューブ TU
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|
| TU・TIUB | φ2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、青、黄、緑 透明、橙 他、全29色 | 空気、水 | 
バイオマスチューブ TU/TS/T-X309
- 
    ・カーボンニュートラルに適したチューブ
・CO2削減量最大18.7kg
注)ソフトナイロンチューブ TS(チューブ外径:12mm、
チューブ内径:9mm) 100mタバ巻との比較
・化石燃料である石油由来原料の削減により
脱炭素化・温室効果ガスの削減に貢献
バイオマスチューブとは
ヒマの種子など植物由来のバイオ原料から生産したチューブ
| シリーズ | 材質 | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | バイオマス度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| TU-X309 | ポリウレタン | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青 | 空気、水 | 45% | 
| TS-X309 | ソフトナイロン | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 白 | 空気 | 50% | 
| T-X309 | ナイロン | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白 | 空気 | 70% | 
ポリウレタンチューブ TU-X214
- 
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
・(EU)No10/2011 溶出試験に適合
・カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
・サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
・1巻長さ:20m
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TU-X214 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙 | 空気、水 | 
ポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TU
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|
| TU | φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑透明、橙 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空気 | 
ソフトポリウレタンチューブ TUS
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 半透明、イエローブラウン | 空気 | 
ソフトポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TUS
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|
| TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑半透明、イエローブラウン | 2芯、3芯 4芯、5芯 | 空気 | 
ハードポリウレタンチューブ TUH
| シリーズ | タイプ | 最高使用圧力 | チューブ外径 | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|---|
| TUH | 標準タイプ | 0.8MPa(20℃時) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、青、半透明 | 空気 | 
| TUH | 高圧タイプ | 1.0MPa(20℃時) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、青、半透明 | 空気 | 
耐摩耗チューブ TUZ
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TUZ | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 黒、乳白、赤、青、黄、緑 | 空気、水 | 
耐摩耗チューブ クリアタイプ TUZC
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TUZC | φ6 | 黒、青、半透明 | 空気、水 | 
耐摩耗フラットチューブ多心・多色 TUZ
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|
| TUZ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、乳白、赤、青、黄、緑 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空気 | 
ポリウレタンコイルチューブ TCU
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|
| TCU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 1心、2心、3心 | 空気 | 
ポリウレタンフラットチューブ TFU
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|
| TFU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 2心、3心 | 空気 | 
食品衛生法適合ポリウレタンチューブ TU-X217
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TU-X217 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青、透明 | 空気、水 | 

 一覧
一覧 写真
写真