エアサクションフィルタ
エアサクションフィルタ ZFA

-
・真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止。
・大きなエレメントろ過面積。
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
2D CADデータはこちら エアサクションフィルタ ZFA
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZFA10 検索結果を表示 ZFA20 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 流量 L/min(ANR) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
ZFA10 | 1/8 | 50 | 30 |
ZFA20 | 1/4 | 200 | 30 |
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

-
・真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止。
・配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能。
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
2D CADデータはこちら ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZFB10 検索結果を表示 ZFB20 検索結果を表示 ZFB30 検索結果を表示 ZFB40 検索結果を表示
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|
ZFB10 | φ4,φ6 | φ3/16,φ1/4 | 10~20 | 30 |
ZFB20 | φ6,φ8 | φ1/4 | 30~50 | 30 |
ZFB30 | φ8,φ10 | φ3/8 | 75 | 30 |
ZFB40 | - | φ1/2 | 100 | 30 |
インラインエアフィルタ ZFC
-
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
1台で正圧・真空圧の使用が可能。
・回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
・2種の透明ケース材質を用意
ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
注2)オーダーメイド
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
2D CADデータはこちら インラインエアフィルタ ZFC
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZFC1□ 検索結果を表示 ZFC3□ 検索結果を表示 ZFC5□ 検索結果を表示 ZFC7□ 検索結果を表示
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注1) 正圧 | 流量 L/min(ANR) 真空圧 | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15/45 | 2/5 | 5,10注2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50/80 | 7/10 | 5,10注2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5,10注2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5,10注2) |
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
-
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース
設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ➡チェック弁
チェック弁の異物嚙込み防止
・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8
関連製品:真空ユニット ZK2シリーズ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZFD53 検索結果を表示 ZFD54 検索結果を表示 ZFD55 検索結果を表示
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 使用圧力範囲(kPa) | 真空破壊圧力(MPa) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
ZFD53 | ø4 | ー100~0 | 0.5以下 | 34 |
ZFD54 | ø6 | ー100~0 | 0.5以下 | 33 |
ZFD55 | ø8 | ー100~0 | 0.5以下 | 35 |
真空用フィルタ AFJ-D
-
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 真空用フィルタ AFJ-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AFJ-D 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | ろ過度 |
---|---|---|---|
AFJ-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180, 380, 660 | 5,40,80 |
真空用フィルタ AFJ
-
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 真空用フィルタ AFJ
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AFJ 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | ろ過度 |
---|---|---|---|
AFJ | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180,380,660 | 5,40,80 |
サクションフィルタ ZFC050

-
・直接取付可能な小形サイズのサクションフィルタ。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 接続口径 IN側 | 接続口径 OUT側 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
ZFC050 | M5×0.8,φ6 バーブ | M5×0.8 | 3μm,20μm(公称) |