薬液用バルブ
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
【シリーズバリエーション】 LVC
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
・有機溶剤対応
 ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
【シリーズバリエーション】 LVA LVA
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ロック式・ノンロック式に対応。
・有機溶剤対応
 ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
【シリーズバリエーション】 LVH LVH
・パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑えます。
 フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、取付ピッチ45%削減。
・高圧/高背圧対応
 使用圧力:0~0.5MPa 背圧:0~0.5MPa(従来比66%向上)
【シリーズバリエーション】 JLV
・小型・省スペースタイプをラインナップ。
 配管方向寸法MAX.29%短縮。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PPS,PVDF(LVD-F/FN)

注)チューブ出しはチューブ外径。
【シリーズバリエーション】 LVD LVD LVD-F/FN LVD-F/FN LVD-F/FN
・ノンビス一体構造。
 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PVDF

注)チューブサイズ。
【シリーズバリエーション】 LVQ LVQ LVQ
・塩ビ配管対応:ユニオン形、PVC自在ユニオン付。
・ボディ材質:CPVC、ダイヤフラム材質:PTFE
・Oリング材質:FKM、EPDM(選択可)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液。
【シリーズバリエーション】 LVP5□ LVP6□ LVP6□
・JIS規格 塩化ビニル製配管対応(JIS K 6742)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液
・接液部材質:PVC(ボディ)
       PTFE(ポペット)
       FKM(Oリング:標準)
       EPDM(Oリング:オプション)
・流量特性:Cv値 10~198
・ユニオン接続により配管が容易。
【シリーズバリエーション】 LVW60 LVW80 LVW80 LVW90 LVW90 LVW90