メカニカルバルブ/中継機器
・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
・省スペース
 ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
・軽量化
 ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
 ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
【シリーズバリエーション】 VM100F
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
【シリーズバリエーション】 VM1000 VM100,VM200 VM400 VZM500,VZM400 VFM300,VFM200 VM800
・様々なオールエアシステムに対応するために使用されるエアの中継機器です。
【シリーズバリエーション】 VR4151,4152 VR1210,1220
VR1210F,VR1220F
VR1211F VR2110 VR3100,3110 VR3200,3201
・回路の安全対策機器。
・起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止。
・両手同時操作(0.5s以内)で出力。
【シリーズバリエーション】 VR51