パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS3YJ3,SS3YJ5,SS3YJ7
【シリーズバリエーション】 SYJ300 SYJ500 SYJ700
・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。
・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
          VV3QZ32,VV3QZ35
【シリーズバリエーション】 VQZ100 VQZ200 VQZ300
・真空使用可能 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
【シリーズバリエーション】 VZ100 VZ300 VZ500
・プラグコネクタによりワンタッチ配線が可能。
・パイロット排気への対策が可能(一括排気用)
・マニホールド型式:VV3Z2,VV3Z4
【シリーズバリエーション】 VZ200 VZ400
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
【シリーズバリエーション】 VP300 VP500 VP700
・低消費電力
・無給油で使用可能
・真空や低圧での使用可能
・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
【シリーズバリエーション】 VG342
・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
・N.C./N.O.の切換が容易。
【シリーズバリエーション】 VP3145 VP3165 VP3185
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
・主弁位置検出機能付
・冗長システムの構築が容易
・信頼性の高い構造
・セーフティリミットスイッチの選択が可能
・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
【シリーズバリエーション】 残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形
残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形
残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形
残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形
デュアル残圧排気弁
VP544-X538
デュアル残圧排気弁
VP744-X538
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555
デュアル残圧排気弁
VG342-X87