ショックアブソーバ
・最大作動回数1000万回。
・搬送物のソフト停止。
・M6~M27までラインナップ
・RBシリーズと取付けが互換。
・使用速度に適したバリエーション選択が可能。
 Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
 ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
【シリーズバリエーション】 RJ RJ
・無調整で適切なエネルギー吸収。
【シリーズバリエーション】 RB RBL RBQ
・調整式ショックアブソーバ。
・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能。
【シリーズバリエーション】 RB-LROEM RB-OEM RB-LROEMXT RB-OEM(XT)
【シリーズバリエーション】 RB-ADA