プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
プロセスポンプ/複動ポンプ PA/PAX
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら プロセスポンプ/複動ポンプ PA/PAX
取扱説明書
シリーズ 駆動方式 検索結果を表示 PA3□□0 自動運転型 検索結果を表示 PA3□13 エアオペレート型 検索結果を表示 PAX1□12 脈動減衰器内蔵
自動運転型検索結果を表示
| シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
|---|---|---|---|
| PA3□□0 | 自動運転型 | 1~20 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) |
| PA3□13 | エアオペレート型 | 0.1~12 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) |
| PAX1□12 | 脈動減衰器内蔵 自動運転型 | 0.5~10 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) |
プロセスポンプ PA5000
-
・小型/省エネ/吐出量アップのボディ材質
ポリプロピレン(PP)を追加
・小型:高さ185mm× 幅134mm× 奥行202mm
・軽量:3.0kg(ポリプロピレン)
・接液ボディ材質
PP(ポリプロピレン)/アルミニウム/ステンレスから選択可能
・自動運転型/エアオペレート型を用意
・自給式で呼び水不要
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら プロセスポンプ PA5000
取扱説明書
シリーズ 駆動方式 検索結果を表示 PA50□□ 自動運転
エアオペレート検索結果を表示 PA51□□ 自動運転
エアオペレート検索結果を表示 PA52□□ 自動運転
エアオペレート検索結果を表示
| シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | ボディ接液部材質 |
|---|---|---|---|
| PA50□□ | 自動運転 エアオペレート | 63 | ポリプロピレン(PP) |
| PA51□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | アルミニウム(ADC12) |
| PA52□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | ステンレス(SCS14) |
プロセスポンプ/単動ポンプ PB
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら プロセスポンプ/単動ポンプ PB
取扱説明書
シリーズ 駆動方式 検索結果を表示 PB1011A 電磁弁内蔵型 検索結果を表示 PB1013A エアオペレート型 検索結果を表示 PB1313A エアオペレート型 検索結果を表示 プロセスポンプ/単動ポンプ PB
自己宣言書
シリーズ 駆動方式 検索結果を表示 PB1011A 電磁弁内蔵型 検索結果を表示 PB1013A エアオペレート型 PB1313A エアオペレート型
| シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (mL/min) | ボディ接液部材質 |
|---|---|---|---|
| PB1011A | 電磁弁内蔵型 | 8~2000 | ポリプロピレン SUS316 |
| PB1013A | エアオペレート型 | 8~1000 | ポリプロピレン SUS316 |
| PB1313A | エアオペレート型 | 8~1000 | NewPFA (フッ素樹脂) |
プロセスポンプ クリーンルーム仕様 PA(P)3000
-
2D CAD
2D CADデータはこちら プロセスポンプ クリーンルーム仕様 PA(P)3000
取扱説明書
シリーズ 駆動方式 検索結果を表示 PAP3310 自動運転型 検索結果を表示 PAP3313 エアオペレート型 検索結果を表示
| シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
|---|---|---|---|
| PAP3310 | 自動運転型 | 1~13 | New PFA (フッ素樹脂) |
| PAP3313 | エアオペレート型 | 0.1~9 | New PFA (フッ素樹脂) |
ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
-
※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
取扱説明書
シリーズ 駆動方式 検索結果を表示 PAF3410 自動運転型 検索結果を表示 PAF3413 エアオペレート型 検索結果を表示 PAF3410-X68 自動運転型 検索結果を表示 PAF5410 自動運転型 検索結果を表示 PAF5413 エアオペレート型 検索結果を表示
| シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
|---|---|---|---|
| PAF3410 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
| PAF3413 | エアオペレート型 | 1~15 | New PFA (フッ素樹脂) |
| PAF3410-X68 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
| PAF5410 | 自動運転型 | 5~45 | New PFA (フッ素樹脂) |
| PAF5413 | エアオペレート型 | 5~38 | New PFA (フッ素樹脂) |

一覧
写真