ブローガン
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
・適用ノズル
 おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
 おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
・流量調整機能付(-X54)
【シリーズバリエーション】 VMG
・高いピーク圧力で衝撃力増大
 空気消費量、作業時間を大幅削減
・用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます。
【シリーズバリエーション】 IBG
・軽量わずか200g(本体質量)
・軽い操作力、握りやすいグリップ
・照明用LED搭載
・ブロー設定機能
 連続ブロー/パルスブローの選択が可能
・高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
【シリーズバリエーション】 IZG10