汎用管継手
・真空-100kPa~使用可能。
・ボディ形状:全51機種
・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
・適用チューブ外径

 真円形

 ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
 インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''

 長円形

 ミリ:ø3.2, ø4, ø6
 インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・接続ねじ
 メートル:M3, M5, M6
 R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
 G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
 NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
 Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・シール方式
 シール剤/ガスケットシール
 パッキンシール
 ガスケットシール(Uniねじ)
【シリーズバリエーション】 KQ2 KQ2
・小型、軽量。
・使用流体温度:−5〜150℃
・黄銅部品:無電解ニッケルめっき付。
・ノングリース。
【シリーズバリエーション】 KQB2 KQB2
・揺動部、回転部での使用が可能。
・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
【シリーズバリエーション】 KS KX(高速タイプ)
・揺動部、回転部での使用が可能。
・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
【シリーズバリエーション】 KS
・コンパクトな集中配管が可能。
【シリーズバリエーション】 KM KM
・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
        -5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
【シリーズバリエーション】 KF
・小形・工具不要の着脱。
・コンパクトな配管スペース。
・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
【シリーズバリエーション】 M-□□-2 M
・軟質銅管使用可能。
・方向性のない金属スリーブ。
【シリーズバリエーション】 H DL L LL
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
【シリーズバリエーション】 KC
・メタルシール方式。
・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。
・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
・使用温度:-10~80℃
・許容回転数:200~3000min-1(rpm)
【シリーズバリエーション】 MQR
・弾性体シール
・オルダムカップリング対応
・使用圧力範囲:-100kPa~0.7MPa
・許容回転数:200min-1(rpm)※1
・始動回転トルク:0.50N・m※2以下
・ライフ:1000万回転※3
・回路数:8回路
※1 参考値
※2 無加圧時
※3 当社ライフテスト条件による
【シリーズバリエーション】 MQR-X229