エアオペレートバルブ
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
 同一のマニホールドが用意されています。
【シリーズバリエーション】 SYA3000 SYA5000 SYA7000
・SYJ3000/5000/7000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが
 用意されています。
【シリーズバリエーション】 SYJA3000 SYJA5000 SYJA7000
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
【シリーズバリエーション】 VZA2000 VZA4000
・VF1000/3000/5000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
【シリーズバリエーション】 VFA1000 VFA3000 VFA5000
・VFR3000/4000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一の
 マニホールドが用意されています。
【シリーズバリエーション】 VFRA3000 VFRA4000
・VP4□50シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
【シリーズバリエーション】 VPA4□50 VPA4□70
・主弁構造はメタルシール方式。
【シリーズバリエーション】 VSA4□20 VSA4□30 VSA4□40
・SYJ300/500/700シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・手動操作可能。
【シリーズバリエーション】 SYJA300 SYJA500 SYJA700
・主弁構造はメタルシール方式。
【シリーズバリエーション】 VZA200 VZA400
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
 マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
【シリーズバリエーション】 VPA300 VPA500 VPA700
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・圧力は0MPaから使用可能。
【シリーズバリエーション】 VTA301 VTA315
・N.C./N.O.の変更が容易。
【シリーズバリエーション】 VGA342
・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
【シリーズバリエーション】 VPA3145 VPA3165 VPA3185